เผยแพร่สินค้าของคุณ
DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring
Spears Manufacturing

DWV PVC Offset Closet Flange w/Adjustable Metal Ring

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spears-dwv-p820
  • Product familyDWV
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Closet Flange
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • OmniClass Number23-27 45 00
  • OmniClass TitlePipe Flanges