Spears® FlameGuard® CPVC Fire Sprinkler Products provide a cost effective alternative to metal systems with advantages of high corrosion resistance, improved system hydraulics, ease of installation and quick assembly with readily available tools. CPVC Fire Sprinkler Systems are based on proven products that have been in continuous service for over 40 years. Spears® FlameGuard® products are approved by UL®, FM® Global, LPCB and Certified by NSF International for potable water use. Check local codes for restrictions and limitations.
Corrosion Resistant CPVC Material Does Not Sustain Biological Growth
Unlike metal systems, FlameGuard® CPVC products never rust, scale or pit and do not sustain biological growth - a cause of Microbiologically Influenced Corrosion (MIC) which can destroy metal fire sprinkler systems from the inside out.
Superior Flow Characteristics for Lower Friction Losses
The smooth-wall interior surfaces of FlameGuard® CPVC systems result in reduced friction loss over metal systems. The design flow characteristics remain constant throughout the life of the product because there is no interior corrosion in the system due to microbiological activity.
Pressure Rated to 175 psi (1200kpa) @ 150°F (65°C)
FlameGuard® CPVC Products are produced in combinations of Schedule 40 and Schedule 80 Fitting configurations conforming to ASTM F 438 or F 439 standards and FlameGuard® SDR 13.5 CPVC Fire Sprinkler Pipe conforming to ASTM F 442 standards. UL® Rated working pressure is 175 psi (1200kpa) @ 150°F (65°C) (LPCB rated to 120°F) (49°C).
Easy Installation for Lower Costs
FlameGuard® CPVC system installations significantly reduce costs over conventional metal piping by virtually eliminating prefabrication. Systems can be fully installed on site using solvent cement joining methods.
UL® Listed for U.S. and Canada in NFPA 13, 13R & 13D Systems
FlameGuard® CPVC Fire Sprinkler Products are UL® listed for U.S. and Canada applications for Light Hazard occupancies as defined in NFPA 13, Residential occupancies up to and including 4-stories as defined in NFPA 13R, and Residential occupancies for one and two family dwellings and manufactured homes as defined in NFPA 13D. Consult Spears® FlameGuard® CPVC Fire Sprinkler Products Installation Instructions and NFPA Standards for additional applications including air plenum, system risers, concealed, exposed, underground, combustable attic, garage, basement and low pressure dry piping installations.
Full Limited Lifetime Warranty
FlameGuard® CPVC Fire Sprinkler Products carry a limited lifetime warranty against defects in material or workmanship. Consult Spears® warranty for additional details.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |