เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated
Spears Manufacturing

SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated

SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 CPVC/PVC pipe and fitting designs combine years of proven experience with computer generated stress analysis to yield the optimum physical structure and performance for each fitting. Material reinforcement is uniformly placed in stress concentration areas for substantially improved pressure handling capability. Spears® EverTUFF® CPVC/PVC pipe, fittings and Spears® CPVC/PVC solvent cement are Certified lead-free by NSF®International (NSF®) in accordance with ANSI/NSF® 61 and NSF® 372 for compliance with all State & Federal Regulations. Approved by national, state and most municipal building codes and listed by ICC to ASTM E84 for Flame & Smoke Characteristics of less than 25/50 for use in return air plenums (See PMG Listing No. PMG-1278 at www.icc-es-pmg.org) Resulting products are subjected to numerous verification tests to assure the very best CPVC/PVC piping products available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spears-s0801-Fab
  • Product familySCH80
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Extender / Fabricated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (33)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (11)