เผยแพร่สินค้าของคุณ
COMBO'CORNER 50
SPM

COMBO'CORNER 50

Range only available for the French market

Corner guard on aluminium retainers
- 90° angle

สเปคสินค้า
  • Range only available for the French market
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPM-COMBOCORNER50
  • Product familyCorner guards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์On aluminium retainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCorner guards
  • UNSPSC code30161504
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings