เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

สเปคสินค้า
  • Range only available for the French market
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPM-ELASTOFLEX
  • Product familyIndustrial protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corner guards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • วัสดุรองElastomer
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCorner guards
  • UNSPSC code30161504
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings