เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELASTO'PUNCH 200E
ELASTO'PUNCH 200E
    SPM

    ELASTO'PUNCH 200E

    Range only available for the French market

    Rubber bumper guard for industrial protection
    -200mm high

    สเปคสินค้า
    • Range only available for the French market
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SPM-ELASTOPUNCH-200
    • Product familyIndustrial protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bumper guards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElastomer
    • วัสดุรองElastomer
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_86
    • Uniclass 2015 DescriptionWall protection panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleImpact Resistant Wall Protection
    • OmniClass Number23-17 25 15
    • OmniClass TitleImpact Protection Products
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings