เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROFIL'INOX 50
PROFIL'INOX 50
PROFIL'INOX 50
PROFIL'INOX 50
PROFIL'INOX 50
PROFIL'INOX 50
    SPM

    PROFIL'INOX 50

    Range only available for the French market
    สเปคสินค้า
    • Range only available for the French market
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SPM-PROFILINOX50
    • Product familyProtection des angles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cornière adhésive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-06
    • หมายเลขฉบับ4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCorner guards
    • UNSPSC code30161504
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
    • OmniClass Number23-17 25 15 13
    • OmniClass TitleCorner Guards
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS