เผยแพร่สินค้าของคุณ
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
    SPPM

    KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S

    The KAUTHON is a process combining three functions :

    • Sound insulation
    • Tightness
    • Floor covering

    It's applies to the following types of premises:

    •  with UPEC classification U4 P4S E3 C2
    • with at most EC class according to the CSTB 3567 water exposure booklet
    • having an atmosphere at most Ai6 following the DTU 45.1.
    สเปคสินค้า
    • The implementation of the KAUTHON process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3242, 6234  and 2111 qualifications.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kauthon
    • Product familySystème d'étanchéité liquide armé
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cuisines collectives
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG000005
    • ชื่อ ETIMSub-floor systems
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส