เผยแพร่สินค้าของคุณ
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    KHIRAL is a non-slip multi-layer waterproof floor covering that can be installed in the beaches and ponds of swimming pools, showers and changing rooms.

    สเปคสินค้า
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Khiral
    • Product familySystème d'étanchéité liquide armé
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Piscines
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4.33
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG000005
    • ชื่อ ETIMSub-floor systems
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring Treatment
    • OmniClass Number23-11 15 13 13
    • OmniClass TitlePool Revetments
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส