เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway
S.R. Smith

Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway

4.6 จาก 5 ดาว4.6(15 รีวิว)
This multi-market, open- or closed-flume slide is available with a ladder or a spiral staircase - you decide! The flexibility of this slide is perfect for commercial or high-end residential applications. The high-volume water delivery system gives you up to 40 gallons of water per minute.

Height: 10'7" overall, 7'6" to the seat

Weight limit: 325 lbs

Children under 48" tall must be supervised at all times when using this slide.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.577-022
  • Product familyAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vortex Commercial Water Slide
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (47)