เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(5 รีวิว)

    The STB-T-CH is a kit system based on hanging cassettes from STACBOND® composite panel for the assembly of ventilated facades. It is a hidden fixing system, versatile and fast assembly, in which the modulations of the cassettes can be both horizontal and vertical. The STB-T-CH system meets all the requirements to be able to execute the most avant-garde architectural envelopes.

    Its substructure with profile T offers a great advantage in material and weight savings.

    The STB-T-CH system is included in the European technical evaluation document ETE/ETA 15-0655 and has the CE marking.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STB-T-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Product familyBIM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Assembly Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls