PolySTH is a wide range of push-fittings and pipes for polybutylene system. A range of polybutylene fittings and pipe with size 15, 22 and 28 mm in diameter. Polybutylene pipe with EVAL barrier. O-rings material are of top-quality EPDM.
The system is suitable for use in working applications up to 12 bar / 20°C (6 bar / 90°C).
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|
โปรตุเกส | โมร็อกโก |
สเปน | |
อันดอร์รา |