เผยแพร่สินค้าของคุณ
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
Share It Lockers | Office Locker
    Steelcase

    Share It Lockers | Office Locker

    Share It offers secure office lockers for dedicated personal storage or shared use.

    Personalised Storage

    Storage can no longer just store. Whether owned by an individual worker, or placed in a nomadic space, the line of lockers provides personal storage, privacy and space division for offices with hot desking, or any open office design.

    With the mailslot and cardholder option on Share It Lockers, users can easily identify their locker and get post and information.

    สเปคสินค้า
    • Main options:

      • Share It Lockers are compatible with the Share It storage range and are available in 2FH-6FH.
      • Offered in single columns.

      Dimensions:

      • Width: 400 mm
      • Depth: 434, 626 mm
      • Height: 2-6 FH (790, 1540, 1665, 1915, 2290 mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.share-it-lockers
    • Product familyOffice Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)626
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา