เผยแพร่สินค้าของคุณ
SP200 I+I Public
Steelpro

SP200 I+I Public

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sp200_ii_public
  • Product familyStair Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SP200
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
  • IFC classificationStair

สินค้าใกล้เคียง