เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
    Steni

    Steni Colour SN 9508

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SN9508
    • Product familyFacade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Colour
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองElectron beam cured acrylic lacquer
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    เดนมาร์ก
    แคนาดา
    นอร์เวย์
    สหรัฐอเมริกา
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฟินแลนด์
    ลักเซมเบิร์ก
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)