เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
    Steni

    Steni Nature SN 604 White Glass

    Steni Nature facade panel is a fibreglass reinforced stone composite panel with surface of aggregated natural stones. Steni Nature is available in 14 different natural stone colours, and up till 5 different grades in many of these colours; type FM (fine micro), F (fine), M (medium), C (coarse) and CT (coarse tumbled). In addition, Steni Nature offers surfaces in recycled and tumbled glass. The stones come from different parts of Europe. Special stone can be ordered for larger projects. The facade panel is developed to give a natural appearance and is also very suitable in combination with other materials like wood and plaster.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SN604
    • Product familyFacade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nature
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3495
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • วัสดุรองAggregated natural stone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ