เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
    Steni

    Sparkle Grey

    Steni Vision is a façade panel made of glass fibre-reinforced stone composite, featuring a durable surface that allows for truly unique expressions. The panels are delivered with high-resolution prints of illustrations, patterns, photos, or graphic designs, all sealed with an electron-beam-cured acrylic film for optimal protection and long-lasting performance. Steni Vision has the same documented quality as other Steni products, offering excellent impact resistance as well as water and weather resistance. The façade panel is suitable for both new construction and renovation projects, providing extensive creative possibilities. With Steni Vision, you can create distinctive façades through customised motifs, flexible formats, and a wide range of design options.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sparkle-grey
    • Product familyFacade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vision
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3195
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    เดนมาร์ก
    แคนาดา
    นอร์เวย์
    สหรัฐอเมริกา
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฟินแลนด์
    ลักเซมเบิร์ก
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง