เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
sterlingplumbing/products/842b19bb-c59c-43fe-a8e8-f8d425383f99
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Available in สหรัฐอเมริกา
Sterling Plumbing
ติดตาม
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Sterling-71041110
Product family
Bathtubs
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Performa
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-04-01
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
16.25
กว้าง (นิ้ว)
60
ความลึก (นิ้ว)
29
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041110
คู่มือการติดตั้ง
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/71041110_spec.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Composite
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Bathtubs
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ดาวน์โหลด