เผยแพร่สินค้าของคุณ
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Sterling Plumbing

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sterling-71041112
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Performa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1918-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)18.5
  • กว้าง (นิ้ว)60
  • ความลึก (นิ้ว)29
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs