เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Sterling Plumbing

Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

The traditional look of tile without the grout lines to clean. This four piece modular design bath/shower made of solid Vikrell® material offers easy maintenance and ample storage.

  • Slightly wider for added comfort
  • Designed with a 16" apron
  • Made from solid Vikrell material for strength, durability, and lasting beauty
  • Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
  • Realistic tile wall surround features molded-in shelves for generous storage space
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • Integral back support and armrests offer complete comfort
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sterling-71110120
  • Product familyBath/Shower Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ensemble
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา