เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain
Sterling Plumbing

Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain

Delivering a sleek, ergonomic design, the Ensemble™ bath by Sterling provides maximum soaking comfort, with built-in armrests and a contour back that perfectly fits the body's natural curve. The solid Vikrell® material construction and high gloss finish resist stains, chips, and scratches.

  • Extra deep bathing well for added comfort
  • Designed with an 18" apron
  • Made from solid Vikrell material for strength, durability, and lasting beauty
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • Gently sloping bath with integral apron
  • 2" wainscot allows tile installation above bath deck
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sterling-71121110
  • Product familyBath/Shower Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ensemble
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา