เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Above Floor Drain Bath/Shower with Left-hand Drain
Sterling Plumbing

Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Above Floor Drain Bath/Shower with Left-hand Drain

Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
  • Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
  • Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
  • Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
  • Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
  • Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
  • Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
  • Includes factory-installed wood backers for future grab bar installation
  • Bath has a 3" drain to floor clearance for above floor drain installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sterling-71320112
  • Product familyBath/Shower Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ensemble
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา