เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
sterlingplumbing/products/b0ea08b4-5f1d-4630-9a84-d417b66cbf78
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain
Available in สหรัฐอเมริกา
Sterling Plumbing
ติดตาม
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain
Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124 National Consensus Standards
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
sterling-71320120
Product family
Bath/Shower Units
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Ensemble
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-25
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71320120
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ดาวน์โหลด
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ดาวน์โหลด