เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straight Grab Bar
Sterling Plumbing

Straight Grab Bar

Add smart, versatile safety to your bathroom with a STERLING grab bar.

FEATURES

  • Installs from front of wall
  • Adjustable mounting brackets fit your specific installation requirements 
  • Anodized aluminum
  • Elliptical shape makes the bar easier to grip 
  • Available in finishes to coordinate with nickel and silver shower door finishes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sterling-80001018
  • Product familyGrab Bar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab Bar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1918-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.5
  • กว้าง (นิ้ว)18.25
  • ความลึก (นิ้ว)2.88
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)