เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku
Sterling Plumbing

Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sterling-P442040
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wescott®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1918-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks