เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Features an integrated thermostatic mixer to prevent scalding operation and temperature control.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Thermostatic control for optimum temperature
  • Ideal for healthcare institutions
  • Chrome plated brass body with metallic thermostatic handle
  • Ideal for retrofit installations
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Internal solenoid valve
  • Easy installation
สเปคสินค้า
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9v Transformer
    Lead Free: Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.apollo-medical-e-lf
  • Product familyTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Apollo Medical
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures