SKU: 212000 - Battery 212005 - Transformer
Introducing the Boreal Touchless Deck Mounted Faucet—a cutting-edge commercial-grade faucet that epitomizes convenience and efficiency. This automatic faucet is engineered for use with cold or premixed water, making it perfect for high-traffic areas like restrooms and kitchens.
Featuring a sleek chrome-plated body with customizable finish options, the Boreal faucet seamlessly integrates into any space. Its operation is powered by a dual power input box, offering flexibility with either 6 * 1.5V AA batteries or a 9V transformer for continuous power supply.
The faucet’s concealed sensor, cleverly built into the spout, ensures touchless activation for enhanced hygiene and ease of use. A built-in filter further guarantees the delivery of clean water with each use.
Take control of your faucet’s settings with the included remote control, allowing adjustments to sensor range, security time, delay in, delay out, on-off functionality, and even factory reset settings. This level of customization ensures optimal performance tailored to your specific needs.
Elevate your commercial space with the Boreal Touchless Deck Mounted Faucet—a testament to innovation and practicality in modern plumbing technology. Experience the future of convenience and hygiene with every use.
Electronic lavatory faucet operated by IR sensor.
Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, tall versions for countertop sinks and the soap and water duo.
Advantages:
• Drastically reduces water consumption
• No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
• Sensor settings adjustable by remote control
• Easy installation
• Internal solenoid valve
• Matching IR operated soap dispenser
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |