เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150
Stern Engineering

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Electronically operated self-closing glass filler faucet operated by touch.

Operated by a Piezo element integrated into the faucet body.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No moving parts, ideal for heavy-duty areas
  • Non-hold-open feature
  • Lead-free
  • Easy touch activation to allow use by young children, elderly and disabled people
  • Ideal for drinking fountains, coolers, and water stations at the gym
  • Stable and accurate water flow that can be changed on-site to fill in a specific glass or bottle size
  • Designed for bars, restaurants, and commercial foodservice kitchens
  • Easy installation
สเปคสินค้า
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cool-tfb
  • Product familyTouch Free Glass Filler Faucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cool
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures