เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flush Valve, NARA 3002 PE, SKU: 160840
Stern Engineering

Flush Valve, NARA 3002 PE, SKU: 160840

Concealed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Features a dual flush IR system.

Includes models with a Piezo override flush activator switch giving the user the possibility of alternative manual touch activation.

Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation and maintenance. Full access to components by removing the panel
  • Matching flush valve for urinals available
สเปคสินค้า
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nara-infrared-automatic-flush-valve
  • Product familyFlush Valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nara 3002 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย