เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT, SKU: 07220090
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT, SKU: 07220090
    Stern Engineering

    Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT, SKU: 07220090

    Multiple soap dispensers installation kit

    Features:
    • Allows multiple soap dispensers installation (up to six (6) dispensers) with a single 1.6 US gallon (6L) tank
    • Stainless Steel tank support
    Options:
    • Anti-theft top filling mechanism for an easy refill from the counter top
    • Top filling mechanism with anti-theft protection
    • LED light indicator of soap level
    • Under-the-deck filling mechanism
    Advantages:
    • Drastically reduces soap consumption
    • Cross-contamination protection - no physical contact
    • Maximized savings - can be used with any nonproprietary soap
    • Easy installation
    • Fast and simple refill with optional LED indication of soap level
    • Highly durable - with an optional vandal-resistant top-filling mechanism
    สเปคสินค้า
    • Model Features: Vandal-resistant chrome-plated top-filling brass mechanism. Available for transformer powered MF soap dispensers.

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.top-filling-multifeed-kit
    • Product familyTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MULTIFEED KITS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิสราเอล
    • ผลิตโดยอิสราเอล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers