เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232
Stern Engineering

Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232

Flush valve for toilets

Exposed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Includes a manual override flush activator button, integral flow regulator, in line filter, high pressure vaccuum breaker and adjustable tailpiece. Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • 100 % brass chrome-plated body
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
สเปคสินค้า
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Lithium battery
    Accessories: Stern remote control
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.venus-e-1-28-gpf
  • Product familyFlush Valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venus 3002
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิสราเอล
  • ผลิตโดยอิสราเอล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures