เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUABOOST MAB SP2V-5HM
Stuart Turner Group

AQUABOOST MAB SP2V-5HM

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

สเปคสินค้า
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AQUABOOST-MAB-SP2V-5HM
  • Product familyAQUABOOST BOOSTER SETS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Booster Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure booster pumps

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit