เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
    Stuart Turner Group

    MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    The Ultimate Pressurisation Solution for High-Capacity Systems

    The Mikrofill MAXI AP represents the pinnacle of pressurisation technology, meticulously engineered to meet the demands of large domestic, commercial, and industrial applications. Designed with precision, it seamlessly maintains pressure in sealed heating systems, chilled water systems, refrigeration units, and industrial cooling setups.

    With a sleek, compact, floor-standing design, the MAXI AP is incredibly easy to install and commission, making it the top choice for specifiers and installers alike. Powered by an advanced microprocessor-controlled system, it guarantees exceptional accuracy and efficiency, ensuring optimal pressure management at all times.

    Whether you choose the single-pump or twin-pump configuration, the MAXI AP delivers unparalleled performance and reliability. Equipped with cutting-edge Ai100 technology, it offers an intuitive user experience and seamless system integration. Say goodbye to complicated setups and hello to smooth, automated operation with real-time monitoring through its digital control system.

    Engineered for durability and longevity, the MAXI AP is designed to keep your system running at peak performance, providing dependable pressurisation for years to come. Whether for heating, cooling, or industrial applications, the MAXI AP ensures consistent, hassle-free pressure control.

    สเปคสินค้า
      • Suitable for sealed systems of up to 300,000 litres
      • 4 programable BMS volt-free relays
      • Modbus RTU BMS interface
      • Precise pressure control
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Ai100 technology, engineered by Stuart Turner Ltd, offers unparalleled control and integration for modern systems
      • Full status indication
      • Sturdy powder coated steel casing
      • High quality peripheral pump(s)
      • Available up to 3.9 - 8.0 bar cold fill pressure
      • All models are Enhanced and are fully compatible with Building Management Systems
      • Self-diagnostic electronics
      • Designed and built to latest CE requirements and in accordance with ISO9001
      • Leak detection via frequency of starts alarm
      • Suitable for floor mounting
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap, weir overflow and warning pipe
      • Single (duty) or twin (duty/standby) pump options
      • Adjustable feet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MIKROFILL-MAXI-PRESSURISATION-UNIT
    • Product familyMikrofill
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressurisation Units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)805
    • กว้าง (มิลลิเมตร)505
    • ความลึก (มิลลิเมตร)405
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPressurization units

    สินค้าใกล้เคียง

    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit