เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
    Stuart Turner Group

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    สเปคสินค้า
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MIKROFILL-3
    • Product familyMikrofill
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressurisation Units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)270
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)112
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPressurization units