เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • Product familyTepid to the Core Combination Shower
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T5515-EP-NFT-ABAB
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls