เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • Product familyTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T2510-EP-NFT-ABNA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls