เผยแพร่สินค้าของคุณ
StoCrete SM S
Sto
Archived

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
สเปคสินค้า
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stocrete_sm
  • Product familyStoConcrete
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Repair
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-04
  • หมายเลขฉบับ2
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (32)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)