เผยแพร่สินค้าของคุณ
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
    Sto Corp (US)

    StoVentec® Glass

    StoVentec® Glass is a drained and back-ventilated open joint rainscreen wall system fully warranted by a single source - Sto Corp. The system consists of four principal components: an air and moisture barrier, an adjustable stainless steel and aluminum sub-construction, thermal insulation, and a prefabricated opaque glass panel assembly.

    StoVentec Glass Panels are project-specific, customized pieces that are fully bonded to a carrier board to produce an inseparable composite panel. The panels are available in a variety of sizes and shapes, an impressive range of standard and custom colors, as well as direct to glass printing options. All colors and designs are fused into the glass so that the panels will not wear, scratch, fade or incur water damage.

    สเปคสินค้า
    • Uses
      StoVentec® Glass

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filledCMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Larger insulation widths allowed withconsiderations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sto_ventec_glass
    • Product familyFacade cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainscreen cladding
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-25
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameExterior finishing materials
    • UNSPSC code3015
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-13 33 19 11
    • OmniClass TitleCladding and Curtainwall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)