เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lilla Åland Chair
Stolab
Archived

Lilla Åland Chair

Lilla Åland is a real stalwart in the Stolab range and a favourite that has represented excellent Swedish 20th century design on many occasions. Carl Malmsten was inspired by a visit to the Finnström Church on Åland, which contained a number of stick-back chairs lined up. He drew them and after a few of his own adjustments and additions, typical of his own particular style, serial production could commence. Each back pin is grooved at both ends, providing a larger attachment area for the glue, thus increasing durability. The narrowing of the back pins upwards forms a strong, springy and comfortable back support. The hollowed top section further increases comfort. Recessed seat for greater comfort. Reinforcement in the form of a crossbrace between the chair legs. Lilla Åland is also available as an armchair. Supplied ready-assembled. Available in natural lacquer, oil or stain. Design: Carl Malmsten.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9012
  • Product familyChairs - Stools - Benches
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lilla Åland
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)880
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)570
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBirch
  • วัสดุรองBirch
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (16)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)