เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stontec TRF - Système de sol avec flocons d'uréthane
Stontec TRF - Système de sol avec flocons d'uréthane
    Stonhard

    Stontec TRF - Système de sol avec flocons d'uréthane

    Système de sol décoratif en uréthane, dense, résistant aux taches dans une large gamme de finitions et de couleurs.

    ติดต่อกับ Stonhard

    สเปคสินค้า
    • Stontec TRF est un système de sol durable d'une épaisseur nominale de 5 mm avec une surface décorative et résistante aux taches. Sa base truellée offre une résistance supérieure aux chocs et permet d'appliquer Stontec TRF sur des supports rugueux. La couche de diffusion de paillettes de couleur permet d'obtenir une surface de sol attrayante et sans joint.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stontec-TRF-FR
    • Product familyStontec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Flake Flooring System
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์