เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-033-Close
Storax Louvre Wall ST-033-Close
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-033-Close

    ST-033-CLOSE | Extruded Z-shaped aluminium false louver with a pitch of 33.3 mm and 0% free area.

    สเปคสินค้า
    • The ST-033-CLOSE is an extruded Z-shaped aluminium false louver with a pitch of 33.3 mm and 0% free area, providing a completely closed visual appearance. It is manufactured from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66) and is available in an anodised finish of 20 microns or powder coated in any desired RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness of 60 to 80 microns. An optional perforated version (ST-033-PERFO) is available for insect protection, featuring perforations of 11.5 x 3 mm.
      The system can be supplied with a fixed top louver (ST-033-CLOSE) and with single or double doors, including standard STORAX door hardware. Two types of louver holders are available: the single holder ST-033-11 with a width of 30 mm, and the double holder ST-033-12 with a width of 34 mm, which accommodates thermal expansion.
      The maximum span is 1400 mm at a wind pressure of qb 800 Pa. The dimensions of the louver blade are 20.4 x 37.5 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-033-close
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)