เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    ST-050-IM1 | Extruded Z-shaped aesthetic louvre with insect-repellent perforation (27 x 3 mm) and 50 mm pitch.
    สเปคสินค้า
    • ST-050-IM1 | Extruded Z-shaped aesthetic louvre with insect-repellent perforation (27 x 3 mm) and 50 mm pitch. Physical free area: 34.7%. Also available without perforation (ST-050-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-050-im1
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)