เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-050-IM2
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-050-IM2

ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%
สเปคสินค้า
  • ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%. Integrated perforation improves installation and maintenance. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-110 or ST-050-120, pre-mounted on support profile.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.st-050-im2
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง