เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-066-01
Storax Louvre Wall ST-066-01
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-066-01

    ST-066-01 | Extruded aluminium profile with good airflow and 66 mm pitch. Physical free area: 49.2%
    สเปคสินค้า
    • ST-066-01 | Extruded aluminium profile with good airflow and 66 mm pitch. Physical free area: 49.2%. Visual free area: 70%. Depth x Height: 55 x 76.5 mm. K-factor (intake): 13.62. Max span between supports at 800 Pa wind load: 1600 mm. Top louvre ST-066-02 available for clean upper edge finish. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with louvre holders ST-066-11/-12 or ST-066-13/-14, pre-mounted on support profile.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-066-01
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง