เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE

ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch.
สเปคสินค้า
  • ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch. Physical free area: 0%. Optional insect-repellent perforation 33 x 3 mm (Type ST-066-PERFO) available. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11 or ST-066-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.st-066-close
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)