เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-096

    ST-096 (53%) – Extruded aluminium solar shading profile with a variable pitch starting from 100 mm. Suitable for use as sun protection, cladding or visual screening. ST-096 louvres are semi-open C-shaped profiles with screw channels and an overall dimension of 96 mm
    สเปคสินค้า
    • ST-096 (53%) – Extruded aluminium solar shading profile with a variable pitch starting from 100 mm. Suitable for use as sun protection, cladding or visual screening. ST-096 louvres are semi-open C-shaped profiles with screw channels and an overall dimension of 96 mm. Material: aluminium extrusion, alloy EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20 micron) F1 or powder coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 micron). Doors: single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holder: single holder type ST-082-11 (width 28 mm) and double holder for thermal expansion type ST-082-12 (width 45 mm) with connector for 2 louvres. The louvre holder is pre-mounted on a carrier profile. The type of carrier depends on the height span. Technical data: variable pitch, minimum 100 mm. Depth and height 70 mm. Intake K-factor 6.23. Physical free area 53%. Maximum span between two supports 1200 mm at wind load qb 800 Pa.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-096
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)