เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storax ventilation Louvre ST-424
Storax ventilation Louvre ST-424
    Storax B.V.

    Storax ventilation Louvre ST-424

    The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns.
    สเปคสินค้า
    • Material The heavy-duty frame grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 50 mm. The minimum production dimensions are 220 × 220 mm and the flange width is available in 24 or 28 mm. When ordering, the total dimensions, width × height in millimetres, must be specified. Fixing The grille is installed in the same manner as double glazing and is clamped into the window frame. Options Available options include a water channel, removable insect mesh and a filter.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-424
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Louvre window

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์