เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
    Strugal

    STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(8 รีวิว)
    The secret of absolute transparency. Fully glazed closure without vertical profiles that gives absolute transparency without producing any aesthetic impact on the façade. It improves interior energy and acoustic efficiency. Installation does not require masonry work.
    สเปคสินค้า
    • • Fully glazed closure without vertical profiles that gives absolute transparency without producing any aesthetic impact on the façade. • A product that adapts to any need, fully tailor-made that does not require any masonry work during installation. • Up to 22 dB acoustic reduction. • It improves energy efficiency because of the chamber produced between the sliding glass closure and the dwelling windows. • Tempered security glass. * Closure options, sliding outwards, inwards, to left and/or right.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s30
    • Product familyCerramientos Deslizantes de Vidrio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S30 VERTICAL GLASS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน