เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
    Strugal

    STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)

    The ideal option for contemporary design façades. A structure consisting of uprights and cross members connected together by means of specially designed parts. This wall provides guaranteed thermal insulation with various drainage and ventilation options.
    สเปคสินค้า
    • • A structure consisting of uprights and cross members connected together to form the required section in the project. • Option for straight cut upright-cross member connection (CR) • Visible section of 52 mm width and variable depth • Thermal insulation guaranteed by 18 and 28 mm insulator profiles • Exterior wall finish of flaps stapled to the aluminium pressure plate • The structural glued versions (Strugal S52SGi/S52CRi) incorporate anodised aluminium “U” profiles in the glass chamber so that it is supported on pressure supports at the four sides. • Option for the glass to be supported on two sides by vertical or horizontal flaps. • Option for drainage and ventilation by modules or by levels.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_s52sgi
    • Product familyFachadas Ligeras
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL S52
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน