เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
สเปคสินค้า
  • The Strugal Composite Panel is a product designed for architectural façades, consisting of two aluminium sheets bonded by a thermoplastic resin core.

    Excellent combination of materials: Provides outstanding mechanical properties, high impact resistance, superior acoustic and thermal insulation, along with high rigidity and reduced weight.

    Recommended applications: Suitable for façade execution and interior space cladding in both new and refurbished buildings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.strugal_sz_panel
  • Product familyPanel Composite
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL PANEL COMPOSITE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPVDF
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC namePanels or paneling
  • UNSPSC code30161505
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_06
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 17
  • OmniClass TitleComposite Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
โปรตุเกส
โมร็อกโก
สเปน